ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KJ旗丁番

通常単価(税別)
3,891
税込単価
4,280
通常出荷日:1日目

【特長】・つや消しの黒色です【用途】・開き扉に【材質】・ステンレス(SUS304)・芯棒:スチール

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S-515-12U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-515-12Uの仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材質
ステンレス
詳細材質
SUS304
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
127
幅 W(mm)
100
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
ねじ穴数
10
穴径(mm)
6.5
厚さ(mm)
3
表面処理
塗装
木ねじ入数
10/枚
D(mm)
18
JANコード
4531588022284
質量(g)
350.000
トラスココード
195-3117
材質1
芯棒:スチール

型番リスト

表示件数
型番
S-515-12U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,891
( 4,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消しの黒色です
【用途】
・開き扉に
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・芯棒:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KJ旗丁番の型番S-515-12Uのページです。 型番S-515-12Uに関する仕様情報を記載しております。
KJ旗丁番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KJ旗丁番
SUS面付旗丁番
自由丁番 両開き/片開き
ステンレス製抜き差し旗蝶番
旗蝶番(B-1519・ステンレス製)
ステンレス製特厚溶接旗蝶番
メーカー丸喜金属本社杉田エース杉田エーストラスコ中山タキゲン製造トラスコ中山
通常価格3,8911,3418,799 -2,616 -624 -1,485 -
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番特殊蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番
本体材質ステンレスSUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)
詳細材質SUS304SUS304----
取付穴タイプ皿穴丸穴皿穴丸穴皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め木ねじ(別売)ねじ止め溶接タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト