17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 垂直耐荷重(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力マグネットリング ゴム・AKフック付

通常単価(税別)
2,7713,180
税込単価
3,0483,498
通常出荷日:1日目

【特長】・強力なネオジキャップ磁石、φ8部が360度旋回する構造です・リングにステンレス製のフックが取...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

高さ

(mm)

垂直耐荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
20
7
17
8
4570126541047
471-9773
33.180
1個
25
8
18
20
4570126541290
535-9292
44.900
1個
32
8
18
34
4570126541054
471-9777
60.960
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,771
( 3,048 )
1日目
3,180
( 3,498 )
1日目
3,179
( 3,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なネオジキャップ磁石、φ8部が360度旋回する構造です
・リングにステンレス製のフックが取り付いてます
・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
・留め具(φ8):SUS303
・ねじ:SUS304相当

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットリング ゴム・AKフック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットリング ゴム・AKフック付
強力マグネットリング RMR
強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
強力マグネットリング スプリングスナップ(ゴム付)
強力マグネット カラビナフック型シリーズ
フックマグネット
メーカーLACTEMLACTEMLACTEMLACTEMLACTEMマグナ
通常価格2,771-1,921 -2,272 -2,272 -1,171 -1,218
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目4日目
仕様スイングスイングスイングスイングカラビナフック-
材質1マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)--
材質2キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)--
材質3留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303フック:SUS304相当-
材質4ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5)、日東5000NS(t0.16)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト