17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

強力マグネット カラビナフック型シリーズ

通常単価(税別)
1,1711,403
税込単価
1,2881,543
通常出荷日:7日目

【特長】・カラビナフックは360度旋回構造、モノの吊り下げや保持など様々な場面でお使いいただけます・ネ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

垂直耐荷重

(kg)

材質1

材質2

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
25
23
マグネット:ネオジム磁石/ニッケルメッキ
キャップ:SPCC/ニッケルメッキ
4570126541641
603-8320
40.900
1個
32
28
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
4570126541658
603-7806
59.540
1個
36
35
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
4570126541665
603-7804
77.480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,214
( 1,335 )
7日目
1,171
( 1,288 )
7日目
1,403
( 1,543 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラビナフックは360度旋回構造、モノの吊り下げや保持など様々な場面でお使いいただけます
・ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております
・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
【用途】
・モノの吊り下げや保持等に
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石/ニッケルメッキ
・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ
・フック:SUS304相当
・滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネット カラビナフック型シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネット カラビナフック型シリーズ
強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
強力マグネットリング RMR
強力マグネットリング スプリングスナップ(ゴム付)
強力マグネットリング ゴム・AKフック付
フックマグネット
メーカーLACTEMLACTEMLACTEMLACTEMLACTEMマグナ
通常価格1,171-2,272 -1,921 -2,272 -2,771 -1,218
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目4日目
仕様カラビナフックスイングスイングスイングスイング-
厚さ(mm)8-----
高さ(mm)18.5-----
材質3フック:SUS304相当留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303-
材質4滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5)、日東5000NS(t0.16)ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト