17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 垂直耐荷重(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ

  • 仕様
    スイング
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
  • 材質2
    キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
  • 材質3
    留め具(Φ8):SUS303
  • 材質4
    ねじ:SUS304相当

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    高さ

    (mm)

    垂直耐荷重

    (kg)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    20
    7
    17
    8
    4570126541030
    471-9780
    25.180
    1個
    25
    8
    18
    20
    4570126541283
    535-9289
    36.720
    1個
    32
    8
    18
    34
    4570126541023
    471-9774
    52.960
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,272
    ( 2,499 )
    1日目
    2,779
    ( 3,057 )
    1日目
    3,214
    ( 3,535 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力なネオジキャップ磁石、φ8部が360度旋回する構造です
    ・リングにカラビナフックが取り付いてます
    ・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
    【材質】
    ・マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
    ・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
    ・留め具(φ8):SUS303
    ・ねじ:SUS304相当

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
    強力マグネットリング RMR
    強力マグネットリング スプリングスナップ(ゴム付)
    強力マグネット カラビナフック型シリーズ
    強力マグネットリング ゴム・AKフック付
    フックマグネット
    メーカーLACTEMLACTEMLACTEMLACTEMLACTEMマグナ
    通常価格2,272-1,921 -2,272 -1,171 -2,771 -1,218
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目4日目
    仕様スイングスイングスイングカラビナフックスイング-
    材質1マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)-マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)-
    材質2キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)-キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)-
    材質3留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303留め具(Φ8):SUS303フック:SUS304相当留め具(Φ8):SUS303-
    材質4ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当ねじ:SUS304相当滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5)、日東5000NS(t0.16)ねじ:SUS304相当-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト