17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーリベッター 12.5kgの軽量モデル

通常単価(税別)
96,25076,210
税込単価
105,87583,831
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です・油圧シリンダーのシール性向上により、オイル...

詳細を確認
  • JANコード
    4963202004855
  • トラスココード
    577-0901
  • 質量(g)
    1250.0
  • 使用ジョー
    CJM(超硬質ジョンー 中サイズ)
  • 全長(mm)
    290
  • 使用ノーズピース
    Φ2.4用、Φ3.2用、Φ4.0用、Φ4.8用
  • 必要空気圧(MPa)
    0.5~0.6

型番:

R2A1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R2A1の仕様・寸法情報

JANコード
4963202004855
トラスココード
577-0901
質量(g)
1250.0
使用ジョー
CJM(超硬質ジョンー 中サイズ)
全長(mm)
290
使用ノーズピース
Φ2.4用、Φ3.2用、Φ4.0用、Φ4.8用
必要空気圧(MPa)
0.5~0.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R2A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,25076,210
( 83,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です
・油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーリベッター 12.5kgの軽量モデルの型番R2A1のページです。 型番R2A1に関する仕様情報を記載しております。
エアーリベッター 12.5kgの軽量モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーリベッター 12.5kgの軽量モデル
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
エアーリベッター用純正油圧オイル
リベッター用オイル
リベッター用ノーズピース M用
アタッチメントリベッター
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格96,250121,9442,8132,1161,40716,015
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード4963202004855496320209113849632020492074963202098311--
トラスココード577-0901855-8701215-2805215-2803-249-2491
質量(g)1250.01800102.00060.0005450
使用ジョーCJM(超硬質ジョンー 中サイズ)CJM(超硬質中)----
全長(mm)290401----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト