17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーリベッター用純正油圧オイル

通常単価(税別)
2,813
税込単価
3,094
通常出荷日:1日目

【特長】・エビ印純正のオイルです・油圧オイルを使用する各種工具の給油に使用できます【用途】・エアーリベ...

詳細を確認
  • JANコード
    4963202049207
  • トラスココード
    215-2805
  • 質量(g)
    102.000
  • 適合機種
    油圧オイル使用の工具全般

型番:

UO100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UO100の仕様・寸法情報

JANコード
4963202049207
トラスココード
215-2805
質量(g)
102.000
適合機種
油圧オイル使用の工具全般

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UO100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,813
( 3,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エビ印純正のオイルです
・油圧オイルを使用する各種工具の給油に使用できます
【用途】
・エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーリベッター用純正油圧オイルの型番UO100のページです。 型番UO100に関する仕様情報を記載しております。
エアーリベッター用純正油圧オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーリベッター用純正油圧オイル
リベッター用オイル
エアーリベッター 12.5kgの軽量モデル
リベッター用ノーズピース M用
リベッター用ノーズピース H用
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格2,8132,11696,2501,4072,8096,028
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード496320204920749632020983114963202004855---
トラスココード215-2805215-2803577-0901---
質量(g)102.00060.0001250.05--
適合機種油圧オイル使用の工具全般リベッター、ナッター全般-エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)エアリベッター(H型)エアリベッター(H型)、ハンドリベッター(強力型)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト