17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグマウント

通常単価(税別)
3,50028,700
税込単価
3,85031,570
通常出荷日:1日目

【特長】・本体上面に様々な機器、治具固定用のタップを設けています【用途】・センサー・計測器などの保持台...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    吸着力(N)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0878628001903
    250
    100.0
    441-9229
    1個
    0878628001651
    1360
    500.0
    441-9238
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    1日目
    28,700
    ( 31,570 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体上面に様々な機器、治具固定用のタップを設けています
    【用途】
    ・センサー・計測器などの保持台、溶接走行台車レールのベースに

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグマウントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグマウント
    溶接用マグネット マグホールド マグアース
    簡易六角ホルダ
    マグネットホルダ
    溶接用マグネット TMLD
    90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
    メーカーマグスイッチスター電器製造カネテックカネテックトラスコ中山ノガ・ウォーターズ
    通常価格3,500-9,0595,239 -11,333 -2,102 -38,100
    通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目

    溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト