17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]

通常単価(税別)
2,3503,296
税込単価
2,5853,626
通常出荷日:1日目

配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆◇特...

詳細を確認
  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル0120-52-3132)
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食(電食)する場合があります。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

相手側取付サイズ(インチ)

接続ねじ部

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1-1/2
R1-1/2
4975196915505
120.000
547-1172
1個
3/4
R3/4
4975196915475
40.000
547-5896
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,296
( 3,626 )
1日目
2,350
( 2,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル0120-52-3132)
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食(電食)する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL]
カムロック アダプター オネジ ブロンズ
カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ポリプロピレン
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格2,350-5,0983,906 -4,1333,534 -4,292
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)1.80.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)
使用温度範囲(℃)23~6023~60-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)23~6023~6023~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、油など空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
耐圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~1.8-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)
材質1本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ブロンズ本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト