17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

通常単価(税別)
5,9588,622
税込単価
6,5549,484
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・火花による焼損に強いホースです・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能...

詳細を確認
  • 国内一般製品と互換性があります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース内径×外径

(mm)

全長

(mm)

コイル径

(mm)

コイル長

(mm)

使用範囲

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
6.5×10
740
52
140
2
7391390423368
201-3578
289.000
1個
6.5×10
930
52
330
4
7391390423375
201-2169
419.000
1個
6.5×10
1120
52
520
6
7391390423382
201-3577
549.000
1個
6.5×10
1310
52
710
8
7391390423399
201-2174
679.000
1個
8×12
740
65
140
2
7391390423405
201-0594
374.000
1個
8×12
920
65
320
4
7391390423412
201-3562
554.000
1個
8×12
1100
65
500
6
7391390423429
201-2102
734.000
1個
8×12
1280
65
680
8
7391390423436
201-2183
914.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,278
( 6,906 )
1日目
5,958
( 6,554 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
7,533
( 8,286 )
4日目
6,640
( 7,304 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
7,578
( 8,336 )
1日目
8,622
( 9,484 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花による焼損に強いホースです
・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です
・耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです
・組付け済のためすぐに使用可能です
【用途】
・溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に
【材質】
・ホース:エステルベースポリウレタン
・カップリング:鋼鉄

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
αウレタンコイルホース(カップリング付)
ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)
メーカーセインジャパンセインジャパントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,958-5,857 -4,323 -4,263 -2,200 -3,885 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用温度範囲(℃)-20~60-----
使用流体空気空気----
----
最高使用圧力(Mpa)1.0-----
材質1ホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタン----

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト