17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ネジ山剪断強度(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブラインドナット エビナット(薄頭、ステンレス製)【10~12個入り】

通常単価(税別)
2,761
税込単価
3,037
通常出荷日:1日目

【特長】・エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです・タップ立て...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 作業前に必ず、ご使用になるナッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 取付先が軟質材や板厚が薄い場合は、掲載の強度を確保できない可能性があります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

トラスココード

かしめ板厚(mm)

ナット外径(mm)

下穴径(mm)

全長(mm)

ピッチ

(mm)

ネジ山剪断強度

(kN)

トルク強度

(N・m)

質量(パッケージ)

(g)

フランジ径

(mm)

最小発注数量
M4
4963202002479
256-7053
0.3~1.0
6
6.1
9.5
0.7
9.8
6.8
40
7.0
1パック

12個入り

M5
4963202002486
256-7054
0.3~1.5
7
7.1
11.1
0.8
11.8
9.8
42
8.0
1パック

10個入り

M6
4963202002493
256-7052
0.3~2.0
9
9.1
14.1
1.0
22.5
21.5
59
10.0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,761
( 3,037 )
1日目
2,761
( 3,037 )
1日目
2,761
( 3,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです
・タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます
・専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります
・腐食に強いステンレス材なのでサビを嫌う場所に最適です
・必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです
・エビナットの中で一番強度が強いので、荷重の掛かる場所にもご使用いただけます
・フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます
・丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です
【用途】
・車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに
・エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに
・薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
【材質】
・ステンレス(SUS303)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 作業前に必ず、ご使用になるナッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 取付先が軟質材や板厚が薄い場合は、掲載の強度を確保できない可能性があります。

商品情報

使用例


作業手順



※かしめしろの調節が必要です。

寸法図

NTK4MP

NTK5MP

NTK6MP

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドナット エビナット(薄頭、ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドナット エビナット(薄頭、ステンレス製)
ブラインドナット エビナット(薄頭、アルミ製)
ブラインドナット エビナット(平頭、アルミ製)
ブラインドナット エビナット(薄頭、スチール製)
ローレットナット(薄頭・スチール製)
ブラインドナット エビナット(平頭、スチール製)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格2,7611,3811,3811,6521,6521,652
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスアルミアルミスチール-スチール
表面処理(詳細)なしなしなしなし-なし
用途・機能かしめかしめかしめかしめ-かしめ
表面処理なしなしなしなし-なし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト