17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

通常単価(税別)
3,0964,284
税込単価
3,4064,712
通常出荷日:1日目

【特長】・ジョイント金具との併用でニューアルロッドプラスを延長することができます【用途】・工事写真撮影...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    60
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • ロッドとジョイント金具のエッジは鋭いため、必ず軍手を着用してご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
350.000
4938514233552
235-8963
1個
350.000
4938514233569
235-8961
1個
180.000
4938514233576
235-8958
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,284
( 4,712 )
1日目
4,284
( 4,712 )
1日目
3,096
( 3,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント金具との併用でニューアルロッドプラスを延長することができます
【用途】
・工事写真撮影用ロッドに
・鉄筋の撮影に
・高さの測定に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • ロッドとジョイント金具のエッジは鋭いため、必ず軍手を着用してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド
標尺立て KS2
ニューアルロッドプラス用オプション
5m測量ロッド(アルミ製)EA720ME-18
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
[アルミ製]測量ロッドEA720ME-61・EA720ME-62
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスエスコエスコエスコ
通常価格3,096-6,850736 -12,60011,6004,840 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)6075----
材質1アルミステンレス(差し込み部)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト