17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標尺立て KS2

通常単価(税別)
6,850
税込単価
7,535
通常出荷日:4日目

【特長】・ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です・差し込むだけで簡単に設置できます・7mmφ穴...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    80
  • 全長 (mm)
    135
  • 適合ロッド
    ニューアルロッド
  • 幅 (mm)
    75
  • 質量 (g)
    970.000
  • 材質1
    ステンレス(差し込み部)
  • 材質2
    スチール(土台)
  • JANコード
    4938514234160
  • トラスココード
    207-8880

型番:

223416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

223416の仕様・寸法情報

高さ(mm)
80
全長(mm)
135
適合ロッド
ニューアルロッド
幅(mm)
75
質量(g)
970.000
材質1
ステンレス(差し込み部)
材質2
スチール(土台)
JANコード
4938514234160
トラスココード
207-8880
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
223416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,850
( 7,535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です
・差し込むだけで簡単に設置できます
・7mmφ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます
【材質】
・ステンレス(差し込み部)
・スチール(土台)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標尺立て KS2の型番223416のページです。 型番223416に関する仕様情報を記載しております。
標尺立て KS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標尺立て KS2
ニューアルロッドプラス用オプション
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド
シルバー直尺(直尺・定規)
直尺 シルバー
直尺シルバー
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスヤマヨ測定機シンワ測定トラスコ中山
通常価格6,850736 -3,096 -2,987 -961 -9,387 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目〜1日目1日目
高さ(mm)80-----
全長(mm)135-----
適合ロッドニューアルロッド-----
幅(mm)75-60---
質量(g)970.000-----

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト