17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューアルロッドプラス用オプション

通常単価(税別)
7094,551
税込単価
7805,006
通常出荷日:1日目

ニューアルロッドプラス用の各種オプションです。223358:ニューアルロッドプラスと継ぎ足しロッドを接...

詳細を確認

ご注意

  • 223358を使用して接続する際は、ロッドとジョイント金具のエッジが鋭いため、必ず軍手を着用してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合ロッド

  • 商品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合ロッド

商品名

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質

最小発注数量
ニューアルロッド、継ぎ足しロッド
ジョイント金具H型
4938514233583
235-8962
140
ステンレス
1個
ニューアルロッド
エンドキャップ
4938514233590
235-8959
20
-
1個
ニューアルロッド
Mシールセット9種
4938514233606
235-8960
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,551
( 5,006 )
1日目
709
( 780 )
1日目
2,166
( 2,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニューアルロッドプラス用の各種オプションです。
223358:ニューアルロッドプラスと継ぎ足しロッドを接続する金具です。
223359:ニューアルロッドプラス用のエンドキャップです。
223360:ニューアルロッドプラス用の数字シールです。縦数字が1m、2m、3mの3種、横数字が1m、2m、3m、4m、5m、6mの6種で合計9種類のシールがセットになっています。

ご注意

  • 223358を使用して接続する際は、ロッドとジョイント金具のエッジが鋭いため、必ず軍手を着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューアルロッドプラス用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューアルロッドプラス用オプション
標尺立て KS2
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド
外部表示ユニット オプション
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
シルバースケール細巾 快段目盛
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスムラテックKDSシンワ測定新潟精機(SK)
通常価格709-7,5823,221 -43,262336 -1,000
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜2日目
商品タイプ関連部品----測定器本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト