17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

最大荷重

(daN)

トラスココード

車輪径D(mm)

車輪幅(mm)

取付ピッチX(mm)

取付高H(mm)

取付座B(mm)

取付ピッチY(mm)

取付座A(mm)

質量(g)

許容荷重(kgf)

最小発注数量
140.01~220.00
196.1
382-3673
150
38
80~90
198
120
80~90
120
2900.0
200
1個
220.01~320.00
245
382-3632
200
42
105~112
250
140
105~112
140
4800.0
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,850
( 8,635 )
11日目
10,379
( 11,417 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです
・車輪が足に巻き込む事故が防止できます
・安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します
【用途】
・作業者の足巻き込み防止用に
【材質】
・金具:スチール
・車輪:スチールホイール、ゴム
・カバー:鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪
自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具ストッパー付
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアックイノアック
通常価格7,850-7,219 -6,586 -18,764 -17,143 -19,987 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目1日目〜
タイプ自在式(ダブルストッパー付)自在式固定式---
取付穴径P(mm)11.511.511.512.712.7-
材質1金具:スチール金具:スチール金具:スチール---
材質2車輪:スチールホイール、ゴム車輪:スチールホイール、ゴム車輪:スチールホイール、ゴム車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン
穴径d(mm)202020---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト