ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

建築用シャープペンシル "Pica-Dry(R)"用替芯【10個入り】

通常単価(税別)
1,293
税込単価
1,422
通常出荷日:19日目

【特長】・濃い色のワークへのマーキングに最適です・3030用の替芯です・開閉しやすいケースで芯の交換が...

詳細を確認
  • 40°以下の環境で保管下さい。
  • 高温のまま放置しないで下さい。

型番:

4043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

4043の仕様・寸法情報

芯径(mm)
2.8
全長(mm)
133
JANコード
4260056150579
質量(g)
34.500
トラスココード
564-7949

型番リスト

表示件数
型番
4043
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,293
( 1,422 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濃い色のワークへのマーキングに最適です
・3030用の替芯です
・開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です
・10本入りセットです
【用途】
・タイル、セラミック、金属、加工木材、プラスチックなどへの線引きやマーキングに

ご注意

  • 40°以下の環境で保管下さい。
  • 高温のまま放置しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシル "Pica-Dry(R)"用替芯の型番4043のページです。 型番4043に関する仕様情報を記載しております。
建築用シャープペンシル "Pica-Dry(R)"用替芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シャープペンシル "Pica-Dry(R)"用替芯
工業用マルチマーカー 替芯
工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel
ピカマーカー 工業用マルチマーカー
朱雀 建築用シャープペンシル
建築用シャープペンシル1.3本体
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER祥碩堂祥碩堂
通常価格1,2931,1821,2411,4671,2141,014
通常出荷日19日目1日目1日目1日目4日目4日目
-----
芯径(mm)2.8-----
全長(mm)133-----
JANコード4260056150579-----
質量(g)34.50045.00022.00033.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト