ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電源供給式コンバータ

通常単価(税別)
30,180
税込単価
33,198
通常出荷日:4日目

【特長】・シリアルインターフェースをマルチモードの光ファイバーに変換することができます【用途】・シリア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TCF-90-M-ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCF-90-M-STの仕様・寸法情報

変換前通信方式
シリアル
主従極数
1:1
変換後通信方式
光通信
延長距離(m)
~5,000
コネクタ
ST
RS-232C(ポート数)
1
質量(g)
150
トラスココード
168-8238

型番リスト

表示件数
型番
TCF-90-M-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,180
( 33,198 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリアルインターフェースをマルチモードの光ファイバーに変換することができます
【用途】
・シリアル・ファイバー変換用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源供給式コンバータの型番TCF-90-M-STのページです。 型番TCF-90-M-STに関する仕様情報を記載しております。
電源供給式コンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源供給式コンバータ
ネットワークコンバータ
RS-232C RS-422/485コンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
メーカーMOXAオリエンタルモーターMOXAMOXAミスミMOXA
通常価格30,18029,011 -8,000 -12,000 -12,0009,260 -
通常出荷日4日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式シリアル-RS-232USBUSBUSB
主従極数1:11:N1:1-1:1-
変換後通信方式光通信RS-232/422/485RS-422/485RS-422/485シリアルRS-232/422/485
延長距離(m)~5,000-----
コネクタST-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト