17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 KEW5204

通常単価(税別)
30,000
税込単価
33,000
通常出荷日:4日目

【特長】・0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジです・ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な...

詳細を確認
  • JANコード
    4560187066993
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    216-3913
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    169
  • 測定範囲(lx)
    0.0~199900
  • 幅(mm)
    63
  • 分解能(lx)
    0.1

型番:

KEW5204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW5204の仕様・寸法情報

JANコード
4560187066993
質量(g)
210.000
トラスココード
216-3913
奥行(mm)
37
高さ(mm)
169
測定範囲(lx)
0.0~199900
幅(mm)
63
分解能(lx)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KEW5204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジです
・ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能です
・MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 KEW5204の型番KEW5204のページです。 型番KEW5204に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 KEW5204のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 KEW5204
デジタル照度計(Bluetooth通信機能搭載)
デジタル照度計 5204/5204BT
デジタル照度計
カスタム デジタル照度計
デジタル照度計 カスタム
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器エスコカスタムカスタム
通常価格30,00040,000-71,55826,514 -19,558 -
通常出荷日4日目2日目お見積り1日目1日目〜1日目
JANコード45601870669934560187067549----
質量(g)210.000210.000----
トラスココード216-3913263-6343----
奥行(mm)3737----
高さ(mm)169169----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト