17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 寸法DCB(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

SKSエクストリーム 本体(穴径ミリサイズ)

通常単価(税別)
45,630150,509
税込単価
50,193165,560
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・極限の高送り加工を実現する次世代高送りカッターです・軸方向切込み最大3mmで1刃当たり送りf...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

質量(g)

寸法DCB

(mm)

最小発注数量
50
55
3
400
22
1個
50
55
4
300
22
1個
63
50
4
500
22
1個
63
50
5
500
22
1個
63
50
5
500
27
1個
80
55
6
900
27
1個
100
70
7
1900
32
1個
125
70
8
3900
40
1個
160
55
9
3900
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,630
( 50,193 )
19日目
46,729
( 51,402 )
1日目
54,290
( 59,719 )
19日目
55,393
( 60,932 )
1日目
55,393
( 60,932 )
1日目
79,348
( 87,283 )
1日目
104,558
( 115,014 )
1日目
123,538
( 135,892 )
1日目
150,509
( 165,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極限の高送り加工を実現する次世代高送りカッターです
・軸方向切込み最大3mmで1刃当たり送りfz=2mm/tの高送りを実現しています
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKSエクストリーム 本体(穴径ミリサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKSエクストリーム 本体(穴径ミリサイズ)
SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)
ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズ
QMミル 本体
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格45,630-45,630 -53,548 -17,613 -34,27053,446
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / その他平面 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他平面 / その他平面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプねじ込み式アーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)33100.41.51.5

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト