17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)

通常単価(税別)
45,630150,509
税込単価
50,193165,560
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・極限の高送り加工を実現する次世代高送りカッターです・軸方向切込み最大3mmで1刃当たり送りf...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

質量(g)

最小発注数量
50
55
3
400
1個
50
55
4
400
1個
63
50
4
500
1個
63
50
5
500
1個
80
70
6
1300
1個
100
70
7
2000
1個
25
70
8
3900
1個
160
63
9
4200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,630
( 50,193 )
19日目
46,729
( 51,402 )
1日目
54,290
( 59,719 )
19日目
55,393
( 60,932 )
1日目
79,348
( 87,283 )
1日目
104,558
( 115,014 )
1日目
123,538
( 135,892 )
1日目
150,509
( 165,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極限の高送り加工を実現する次世代高送りカッターです
・軸方向切込み最大3mmで1刃当たり送りfz=2mm/tの高送りを実現しています
・チップは両面6コーナー使用で経済的です
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)
SKSエクストリーム 本体(穴径ミリサイズ)
ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズ
アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
QMミル 本体
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット
通常価格45,630-45,630 -53,548 -50,722 -40,090 -17,613 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目3日目1日目〜1日目〜
加工用途平面 / その他平面 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面平面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)3310320.4

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト