17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス)【210~620個入り】

通常単価(税別)
3,2315,066特別価格
税込単価
3,5545,573特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています・主に薄鋼...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

最小発注数量
4550414221189
262-6292
870.600
9.4
2.5
M4
8
1パック

620個入り

4550414221196
262-6293
671.400
9.4
2.5
M4
10
1パック

430個入り

4550414221202
262-6288
732.500
9.4
2.5
M4
12
1パック

430個入り

4550414221219
262-6291
710.400
9.4
2.5
M4
20
1パック

310個入り

4550414221226
262-6290
840.600
11.8
3.1
M5
10
1パック

310個入り

4550414221233
262-6294
624.000
11.8
3.1
M5
12
1パック

210個入り

4550414221240
262-6289
720.100
11.8
3.1
M5
16
1パック

210個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0664,728
( 5,201 )
11日目
3,231
( 3,554 )
11日目
3,4373,207
( 3,528 )
11日目
3,326
( 3,659 )
11日目
4,9204,591
( 5,050 )
11日目
3,351
( 3,686 )
11日目
3,6263,383
( 3,721 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています
・主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス)
皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス)
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,231-3,900 -3,377 -1,731 -1,260 -2,126 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)スチールステンレス(SUS304相当材)スチール
材質2容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
適合ドライバープラス No.2プラス No.2プラス No.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト