17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り【50~1200個入り】

通常単価(税別)
1,2603,849特別価格
税込単価
1,3864,234特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています・タップやナットを使用せず、下穴だけで...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

最小発注数量
4550414160211
262-3134
365.000
6
1.75
M3
8
1パック

1000個入り

4550414160228
262-3136
488.000
6
1.75
M3
10
1パック

1200個入り

4550414160235
262-3131
505.000
6
1.75
M3
12
1パック

1000個入り

4550414160242
262-3132
352.100
6
1.75
M3
16
1パック

540個入り

4550414160259
262-3127
430.400
6
1.75
M3
20
1パック

540個入り

4550414160266
262-3129
437.100
6
1.75
M3
25
1パック

430個入り

4550414160273
262-3130
360.200
6
1.75
M3
30
1パック

270個入り

4550414160280
262-3135
427.200
6
1.75
M3
35
1パック

270個入り

4550414160297
262-3128
379.100
6
1.75
M3
40
1パック

210個入り

4550414160303
262-3133
294.800
6
1.75
M3
50
1パック

130個入り

4550414160402
262-3138
566.500
8
2.3
M4
12
1パック

540個入り

4550414160419
262-3139
516.700
8
2.3
M4
14
1パック

430個入り

4550414160426
262-3137
547.200
8
2.3
M4
15
1パック

430個入り

4550414160433
262-3171
577.700
8
2.3
M4
16
1パック

430個入り

4550414160440
262-3164
447.100
8
2.3
M4
20
1パック

270個入り

4550414160457
262-3170
543.000
8
2.3
M4
25
1パック

270個入り

4550414160464
262-3161
501.700
8
2.3
M4
30
1パック

210個入り

4550414160471
262-3153
576.500
8
2.3
M4
35
1パック

210個入り

4550414160488
262-3169
320.600
8
2.3
M4
40
1パック

100個入り

4550414160495
262-3162
356.100
8
2.3
M4
45
1パック

100個入り

4550414160501
262-3158
391.900
8
2.3
M4
50
1パック

100個入り

4550414160518
262-3157
704.000
10
2.8
M5
25
1パック

210個入り

4550414160525
262-3152
402.800
10
2.8
M5
30
1パック

100個入り

4550414160532
262-3154
460.000
10
2.8
M5
35
1パック

100個入り

4550414160549
262-3173
417.800
10
2.8
M5
40
1パック

80個入り

4550414160556
262-3163
325.800
10
2.8
M5
50
1パック

50個入り

4550414160310
262-3160
591.900
7
2.0
M3.5
12
1パック

860個入り

4550414160327
262-3165
435.800
7
2.0
M3.5
14
1パック

540個入り

4550414160334
262-3159
473.600
7
2.0
M3.5
16
1パック

540個入り

4550414160341
262-3172
475.800
7
2.0
M3.5
20
1パック

430個入り

4550414160358
262-3156
375.100
7
2.0
M3.5
25
1パック

270個入り

4550414160365
262-3155
442.600
7
2.0
M3.5
30
1パック

270個入り

4550414160372
262-3166
465.800
7
2.0
M3.5
35
1パック

210個入り

4550414160389
262-3167
259.600
7
2.0
M3.5
40
1パック

100個入り

4550414160396
262-3168
314.200
7
2.0
M3.5
50
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,051
( 3,356 )
11日目
3,8493,591
( 3,950 )
11日目
3,6093,367
( 3,704 )
11日目
2,349
( 2,584 )
11日目
2,700
( 2,970 )
11日目
2,683
( 2,951 )
11日目
2,031
( 2,234 )
11日目
2,726
( 2,999 )
11日目
2,383
( 2,621 )
11日目
2,331
( 2,564 )
11日目
3,180
( 3,498 )
11日目
2,726
( 2,999 )
11日目
2,914
( 3,205 )
11日目
2,734
( 3,007 )
11日目
1,826
( 2,009 )
11日目
2,229
( 2,452 )
11日目
2,177
( 2,395 )
11日目
2,683
( 2,951 )
11日目
1,423
( 1,565 )
11日目
1,714
( 1,885 )
11日目
1,920
( 2,112 )
11日目
3,120
( 3,432 )
11日目
1,800
( 1,980 )
11日目
2,083
( 2,291 )
11日目
1,851
( 2,036 )
11日目
1,431
( 1,574 )
11日目
3,6603,415
( 3,757 )
11日目
2,511
( 2,762 )
11日目
2,666
( 2,933 )
11日目
2,426
( 2,669 )
11日目
1,809
( 1,990 )
11日目
2,529
( 2,782 )
11日目
2,220
( 2,442 )
11日目
1,260
( 1,386 )
11日目
1,654
( 1,819 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています
・タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです
・主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,260-1,457 -1,731 -2,126 -2,177 -3,377 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)スチールスチールステンレス(SUS410)ステンレス(SUS304相当材)
材質2容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNO.2プラス No.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト