17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り【210~540個入り】

通常単価(税別)
3,5064,971特別価格
税込単価
3,8575,468特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています・カッ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

ねじピッチ(mm)

最小発注数量
4550414180578
262-7848
834.900
9.4
2.5
M4
8
0.7
1パック

540個入り

4550414180585
262-7849
736.800
9.4
2.5
M4
10
0.7
1パック

430個入り

4550414180592
262-7847
803.900
9.4
2.5
M4
12
0.7
1パック

430個入り

4550414180608
262-7851
682.200
9.4
2.5
M4
16
0.7
1パック

310個入り

4550414180615
262-7850
684.400
11.8
3.1
M5
12
0.8
1パック

210個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9714,639
( 5,103 )
11日目
4,1313,855
( 4,241 )
11日目
4,3464,055
( 4,461 )
11日目
3,5063,270
( 3,597 )
11日目
3,7373,486
( 3,835 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています
・カット部が相手材を削る刃の役割をします
・主に構造用鋼、非金属用です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,506-1,731 -2,126 -1,671 -1,260 -3,377 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ステンレス(SUS304相当材)スチールスチールスチールステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)
適合ドライバープラス No.2プラスNo.2プラスNo.2プラス No.2プラスNo.2プラス No.2
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト