17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り【180~4300個入り】

通常単価(税別)
1,7499,754特別価格
税込単価
1,92410,729特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています・カット部は相手材を削...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ドライバー

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

呼び寸法(mm)d

呼び寸法(mm)L

最小発注数量
4550414137459
262-4701
579.000
プラスNo.1
3.5
1.3
M2
5
1パック

4300個入り

4550414137466
262-4686
665.000
プラスNo.1
3.5
1.3
M2
6
1パック

4300個入り

4550414137473
262-4689
686.000
プラスNo.1
3.5
1.3
M2
8
1パック

3700個入り

4550414137480
262-4678
686.000
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
4
1パック

1800個入り

4550414137497
262-4699
628.000
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
5
1パック

1600個入り

4550414137503
262-4693
579.000
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
6
1パック

1300個入り

4550414137510
262-4687
581.000
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
8
1パック

1100個入り

4550414137527
262-4681
610.000
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
10
1パック

1000個入り

4550414137534
262-4695
649.800
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
12
1パック

940個入り

4550414137541
262-4684
642.500
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
14
1パック

830個入り

4550414137558
262-4679
642.500
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
16
1パック

750個入り

4550414137565
262-4703
580.000
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
20
1パック

560個入り

4550414137572
262-4690
592.400
プラスNo.2
5.5
2.0
M3
22
1パック

530個入り

4550414137589
262-4680
700.600
プラスNo.2
7
2.6
M4
6
1パック

830個入り

4550414137596
262-4696
740.000
プラスNo.2
7
2.6
M4
8
1パック

750個入り

4550414137602
262-4683
680.000
プラスNo.2
7
2.6
M4
10
1パック

600個入り

4550414137619
262-4704
714.400
プラスNo.2
7
2.6
M4
12
1パック

560個入り

4550414137626
262-4700
641.000
プラスNo.2
7
2.6
M4
14
1パック

450個入り

4550414137633
262-4688
578.700
プラスNo.2
7
2.6
M4
16
1パック

370個入り

4550414137640
262-4702
630.500
プラスNo.2
7
2.6
M4
18
1パック

370個入り

4550414137657
262-4705
628.600
プラスNo.2
7
2.6
M4
20
1パック

340個入り

4550414137664
262-4692
576.400
プラスNo.2
7
2.6
M4
25
1パック

260個入り

4550414137671
262-4698
529.400
プラスNo.2
7
2.6
M4
35
1パック

180個入り

4550414137688
262-4685
637.900
プラスNo.2
9
3.3
M5
8
1パック

370個入り

4550414137695
262-4682
662.600
プラスNo.2
9
3.3
M5
10
1パック

340個入り

4550414137701
262-4697
653.000
プラスNo.2
9
3.3
M5
12
1パック

300個入り

4550414137718
262-4691
683.000
プラスNo.2
9
3.3
M5
16
1パック

260個入り

4550414137725
262-4694
560.000
プラスNo.2
9
3.3
M5
20
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7548,690
( 9,559 )
11日目
9,7548,690
( 9,559 )
11日目
8,9237,949
( 8,744 )
11日目
6,8916,431
( 7,074 )
11日目
4,4064,112
( 4,523 )
11日目
3,026
( 3,329 )
11日目
2,691
( 2,960 )
11日目
2,589
( 2,848 )
11日目
2,589
( 2,848 )
11日目
2,691
( 2,960 )
11日目
2,434
( 2,677 )
11日目
2,117
( 2,329 )
11日目
2,503
( 2,753 )
11日目
3,7463,494
( 3,843 )
11日目
3,137
( 3,451 )
11日目
2,597
( 2,857 )
11日目
2,486
( 2,735 )
11日目
2,263
( 2,489 )
11日目
1,860
( 2,046 )
11日目
2,117
( 2,329 )
11日目
1,954
( 2,149 )
11日目
1,749
( 1,924 )
11日目
1,826
( 2,009 )
11日目
2,966
( 3,263 )
11日目
2,494
( 2,743 )
11日目
2,417
( 2,659 )
11日目
2,280
( 2,508 )
11日目
1,843
( 2,027 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています
・カット部は相手材を削る刃の役割をします
・主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,749-1,731 -2,126 -1,671 -1,457 -1,260 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1スチールスチールスチールスチールステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)
材質2表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト