17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り【210~480個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
2,1773,531特別価格
税込単価
2,3953,884特別価格

【特長】・タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています・タップやナッ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ステンレス(SUS410)
  • 材質2
    容器材質:ダンボール
  • 適合ドライバー
    プラスNO.2
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    頭部径(mm)

    頭部厚さ(mm)

    寸法(mm)d

    寸法(mm)L

    最小発注数量
    4550414115990
    262-4676
    624.800
    9.4
    2.5
    M4
    10
    1パック

    480個入り

    4550414116003
    262-4675
    733.800
    9.4
    2.5
    M4
    12
    1パック

    430個入り

    4550414116010
    262-4677
    509.600
    9.4
    2.5
    M4
    14
    1パック

    320個入り

    4550414116027
    262-4670
    543.800
    9.4
    2.5
    M4
    16
    1パック

    270個入り

    4550414116034
    262-4674
    624.800
    9.4
    2.5
    M4
    20
    1パック

    320個入り

    4550414116041
    262-4671
    557.600
    9.4
    2.5
    M4
    25
    1パック

    240個入り

    4550414116058
    262-4672
    634.400
    9.4
    2.5
    M4
    30
    1パック

    240個入り

    4550414116065
    262-4673
    622.700
    11.8
    3.1
    M5
    16
    1パック

    210個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,111
    ( 3,422 )
    11日目
    3,043
    ( 3,347 )
    11日目
    2,434
    ( 2,677 )
    11日目
    2,177
    ( 2,395 )
    11日目
    2,829
    ( 3,112 )
    11日目
    2,554
    ( 2,809 )
    11日目
    2,966
    ( 3,263 )
    11日目
    3,5313,294
    ( 3,623 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています
    ・タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです
    ・主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です
    ・ヘキサゴンパック入りです
    【材質】
    ・ステンレス(SUS410)
    ・容器材質:ダンボール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り
    皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
    トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
    ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
    バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
    ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,177-1,260 -1,731 -1,457 -2,126 -3,377 -
    通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
    材質1ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS304相当材)スチールステンレス(SUS304相当材)スチールステンレス(SUS304相当材)
    材質2容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール
    適合ドライバープラスNO.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラス No.2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト