17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • A(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • W1(mm)

    ~mm
  • W2(mm)

    ~mm
  • L3(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロックターミナルスイベル

通常単価(税別)
3,8956,885
税込単価
4,2857,574
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーを現場で取付できます【用途】・ワイヤーロープの端末に【材質】・ケーシング・ターミナル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

A(mm)

D(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

W1(mm)

W2(mm)

L3

(mm)

最小発注数量
201-0391
13
5
4982970428304
43.000
27
35
23
13
14
1個
201-0384
15
6
4982970428311
67.000
32
40
27
15
16
1個
201-0385
20
8
4982970428328
133.000
38
53
36
20
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,895
( 4,285 )
1日目
5,177
( 5,695 )
1日目
6,885
( 7,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーを現場で取付できます
【用途】
・ワイヤーロープの端末に
【材質】
・ケーシング・ターミナル:ステンレス(SUS316)
・爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)
・ゆるみ止めナット・座金:真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックターミナルスイベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックターミナルスイベル
ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス 楕円リンク Bタイプ
ステンレス 口広リングキャッチ
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,895-2,020 -402320 -988856 -
通常出荷日1日目1日目4日目7日目4日目2日目
種類スイベルSカンリングキャッチ-リングキャッチターンバックル
材質1ケーシング・ターミナル:ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)ナット:真鍮仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質3ゆるみ止めナット・座金:真鍮仕上げ:生地仕上げ:バレル研磨仕上げ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト