ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラー 1口 自動首振りなし

通常単価(税別)
115,25089,191
税込単価
126,77598,110
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・3インチ(75mm)のキャスターで移...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール/樹脂
  • タンク容量(L)
    4
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    845
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    なし
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.2/2.5

ご注意

  • 200V電源ケーブルは付属していません。

型番:

SPC-2500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPC-2500の仕様・寸法情報

JANコード
4511340710710
トラスココード
598-4110
質量(g)
39500.0
材質1
スチール/樹脂
タンク容量(L)
4
電源コード長さ(m)
約2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
845
本体寸法(mm)幅
400
騒音値(dB)50/60Hz
65/66
口数
1
首振り有無
なし
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.33/1.69(強冷)、1.19/1.52(弱冷)
電源(V)
三相200
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 消費電力(kW)(50/60Hz)

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPC-2500

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

最小発注数量
4511340710710
598-4110
39500.0
1.33/1.69(強冷)、1.19/1.52(弱冷)
三相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,25089,191
( 98,110 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
・3インチ(75mm)のキャスターで移動が楽々です
【用途】
・作業現場用に
【材質】
・スチール/樹脂

ご注意

  • 200V電源ケーブルは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー 1口 自動首振りなしの型番SPC-2500のページです。 型番SPC-2500に関する仕様情報を記載しております。
スポットクーラー 1口 自動首振りなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラー 1口 自動首振りなし
スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
スポットクーラー 1口 自動首振り付
ドレンレススポットクーラー
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミスイデンDENSO
通常価格115,25058,139121,125118,50085,960 -176,282 -
通常出荷日19日目4日目19日目4日目2日目〜4日目
材質1スチール/樹脂スチール・樹脂スチール/樹脂スチール/樹脂--
タンク容量(L)4444--
電源コード長さ(m)約2約2約2約2--
本体寸法(mm)奥行430430430430--
本体寸法(mm)高さ845845845845--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト