ツール用品技術窓口
【特長】・大型自動車のホイール脱着等に・エア式同等の強力トルクのインパクトレンチ!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
0通常価格(税別):35,642円

ベッセル
電ドラボールハイスピード(3.6V)
0通常価格(税別):8,256円

マキタ
充電式インパクトレンチ TW181D
0通常価格(税別):20,890円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円