17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が201型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AE-CPR2-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ 2枚刃

通常単価(税別)
3,9089,514
税込単価
4,29910,465
通常出荷日:1日目

【特長】・2枚刃仕様で低抵抗・三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立・優れたコーナR精度

詳細を確認
未確定:候補が201型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

ツールNo.

刃径公差

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.2
0.15
0.02
0.5
4
45
±2
8545245
-0.01~0mm
0.18
0.53
0.57
0.61
0.65
0.73
1個
0.2
0.15
0.02
1
4
45
±2
8545246
-0.01~0mm
0.18
1.06
1.13
1.2
1.26
1.38
1個
0.2
0.15
0.02
1.5
4
45
±2
8545247
-0.01~0mm
0.18
1.6
1.69
1.77
1.85
2
1個
0.2
0.15
0.02
2
4
45
±2
8545248
-0.01~0mm
0.18
2.12
2.24
2.33
2.43
2.62
1個
0.2
0.15
0.05
0.5
4
45
±5
8545249
-0.01~0mm
0.18
0.53
0.56
0.6
0.64
0.72
1個
0.2
0.15
0.05
1
4
45
±5
8545250
-0.01~0mm
0.18
1.06
1.13
1.19
1.25
1.37
1個
0.2
0.15
0.05
1.5
4
45
±5
8545251
-0.01~0mm
0.18
1.59
1.68
1.77
1.84
1.99
1個
0.2
0.15
0.05
2
4
45
±5
8545252
-0.01~0mm
0.18
2.12
2.23
2.33
2.42
2.61
1個
0.3
0.25
0.02
1
4
45
±2
8545253
-0.01~0mm
0.28
1.06
1.13
1.2
1.26
1.38
1個
0.3
0.25
0.02
1.5
4
45
±2
8545254
-0.01~0mm
0.28
1.6
1.69
1.77
1.85
2
1個
0.3
0.25
0.02
2
4
45
±2
8545255
-0.01~0mm
0.28
2.12
2.24
2.33
2.43
2.62
1個
0.3
0.25
0.02
2.5
4
45
±2
8545256
-0.01~0mm
0.28
2.65
2.78
2.89
3
3.24
1個
0.3
0.25
0.02
3
4
45
±2
8545257
-0.01~0mm
0.28
3.18
3.32
3.45
3.58
3.87
1個
0.3
0.25
0.05
1
4
45
±5
8545258
-0.01~0mm
0.28
1.06
1.13
1.19
1.25
1.37
1個
0.3
0.25
0.05
1.5
4
45
±5
8545259
-0.01~0mm
0.28
1.59
1.68
1.77
1.84
1.99
1個
0.3
0.25
0.05
2
4
45
±5
8545260
-0.01~0mm
0.28
2.12
2.23
2.33
2.42
2.61
1個
0.3
0.25
0.05
2.5
4
45
±5
8545261
-0.01~0mm
0.28
2.65
2.78
2.89
3
3.24
1個
0.3
0.25
0.05
3
4
45
±5
8545262
-0.01~0mm
0.28
3.18
3.32
3.44
3.57
3.86
1個
0.4
0.3
0.02
1
4
45
±2
8545263
-0.01~0mm
0.37
1.08
1.17
1.28
1.38
1.62
1個
0.4
0.3
0.02
1.5
4
45
±2
8545264
-0.01~0mm
0.37
1.62
1.76
1.89
2.03
2.32
1個
0.4
0.3
0.02
2
4
45
±2
8545265
-0.01~0mm
0.37
2.16
2.33
2.5
2.67
3
1個
0.4
0.3
0.02
2.5
4
45
±2
8545266
-0.01~0mm
0.37
2.7
2.9
3.1
3.29
3.66
1個
0.4
0.3
0.02
3
4
45
±2
8545267
-0.01~0mm
0.37
3.24
3.47
3.69
3.9
4.31
1個
0.4
0.3
0.02
4
4
45
±2
8545268
-0.01~0mm
0.37
4.31
4.59
4.85
5.1
5.57
1個
0.4
0.3
0.05
1
4
45
±5
8545269
-0.01~0mm
0.37
1.08
1.17
1.27
1.37
1.6
1個
0.4
0.3
0.05
1.5
4
45
±5
8545270
-0.01~0mm
0.37
1.62
1.75
1.89
2.03
2.31
1個
0.4
0.3
0.05
2
4
45
±5
8545271
-0.01~0mm
0.37
2.16
2.33
2.49
2.66
2.99
1個
0.4
0.3
0.05
3
4
45
±5
8545272
-0.01~0mm
0.37
3.24
3.46
3.68
3.89
4.3
1個
0.4
0.3
0.05
4
4
45
±5
8545273
-0.01~0mm
0.37
4.31
4.59
4.85
5.1
5.56
1個
0.4
0.3
0.1
1
4
45
±5
8545274
-0.01~0mm
0.37
1.07
1.16
1.26
1.36
1.58
1個
0.4
0.3
0.1
2
4
45
±5
8545275
-0.01~0mm
0.37
2.16
2.32
2.48
2.65
2.98
1個
0.4
0.3
0.1
3
4
45
±5
8545276
-0.01~0mm
0.37
3.23
3.46
3.67
3.88
4.29
1個
0.4
0.3
0.1
4
4
45
±5
8545277
-0.01~0mm
0.37
4.3
4.58
4.84
5.09
5.55
1個
0.5
0.4
0.02
1
4
45
±2
8545278
-0.015~0mm
0.46
1.08
1.17
1.26
1.37
1.59
1個
0.5
0.4
0.02
2
4
45
±2
8545279
-0.015~0mm
0.46
2.16
2.32
2.48
2.64
2.97
1個
0.5
0.4
0.02
3
4
45
±2
8545280
-0.015~0mm
0.46
3.23
3.45
3.67
3.87
4.27
1個
0.5
0.4
0.02
4
4
45
±2
8545281
-0.015~0mm
0.46
4.3
4.57
4.83
5.07
5.53
1個
0.5
0.4
0.02
5
4
45
±2
8545282
-0.015~0mm
0.46
5.36
5.68
5.98
6.25
6.77
1個
0.5
0.4
0.02
6
4
45
±2
8545283
-0.015~0mm
0.46
6.42
6.79
7.11
7.41
8.02
1個
0.5
0.4
0.05
1
4
45
±5
8545284
-0.015~0mm
0.46
1.08
1.16
1.26
1.36
1.58
1個
0.5
0.4
0.05
2
4
45
±5
8545285
-0.015~0mm
0.46
2.15
2.31
2.47
2.64
2.96
1個
0.5
0.4
0.05
3
4
45
±5
8545286
-0.015~0mm
0.46
3.23
3.45
3.66
3.87
4.27
1個
0.5
0.4
0.05
4
4
45
±5
8545287
-0.015~0mm
0.46
4.3
4.57
4.82
5.07
5.52
1個
0.5
0.4
0.05
5
4
45
±5
8545288
-0.015~0mm
0.46
5.36
5.68
5.97
6.25
6.77
1個
0.5
0.4
0.05
6
4
45
±5
8545289
-0.015~0mm
0.46
6.42
6.79
7.11
7.41
8.01
1個
0.5
0.4
0.1
1
4
45
±5
8545290
-0.015~0mm
0.46
1.07
1.15
1.24
1.34
1.55
1個
0.5
0.4
0.1
2
4
45
±5
8545291
-0.015~0mm
0.46
2.15
2.31
2.46
2.62
2.95
1個
0.5
0.4
0.1
3
4
45
±5
8545292
-0.015~0mm
0.46
3.22
3.44
3.65
3.86
4.25
1個
0.5
0.4
0.1
4
4
45
±5
8545293
-0.015~0mm
0.46
4.29
4.56
4.82
5.06
5.51
1個
0.5
0.4
0.1
5
4
45
±5
8545294
-0.015~0mm
0.46
5.36
5.68
5.97
6.24
6.76
1個
0.5
0.4
0.1
6
4
45
±5
8545295
-0.015~0mm
0.46
6.42
6.78
7.1
7.4
8
1個
0.6
0.48
0.05
2
4
45
±5
8545296
-0.015~0mm
0.55
2.15
2.3
2.46
2.62
2.93
1個
0.6
0.48
0.05
4
4
45
±5
8545297
-0.015~0mm
0.55
4.28
4.55
4.8
5.04
5.49
1個
0.6
0.48
0.05
6
4
45
±5
8545298
-0.015~0mm
0.55
6.41
6.76
7.08
7.38
7.98
1個
0.6
0.48
0.1
1
4
45
±5
8545299
-0.015~0mm
0.55
1.07
1.15
1.23
1.33
1.53
1個
0.6
0.48
0.1
2
4
45
±5
8545300
-0.015~0mm
0.55
2.14
2.29
2.45
2.6
2.92
1個
0.6
0.48
0.1
4
4
45
±5
8545301
-0.015~0mm
0.55
4.28
4.55
4.79
5.03
5.48
1個
0.6
0.48
0.1
6
4
45
±5
8545302
-0.015~0mm
0.55
6.41
6.76
7.08
7.37
7.97
1個
0.8
0.65
0.05
2
4
45
±5
8545303
-0.015~0mm
0.75
2.15
2.3
2.46
2.62
2.93
1個
0.8
0.65
0.05
4
4
45
±5
8545304
-0.015~0mm
0.75
4.28
4.55
4.8
5.04
5.49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,411
( 8,152 )
1日目
7,411
( 8,152 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
9,514
( 10,465 )
1日目
7,411
( 8,152 )
1日目
7,411
( 8,152 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
9,514
( 10,465 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
8,986
( 9,885 )
1日目
8,986
( 9,885 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
8,986
( 9,885 )
1日目
8,986
( 9,885 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,869
( 5,356 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
4,589
( 5,048 )
1日目
4,589
( 5,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃仕様で低抵抗
・三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立
・優れたコーナR精度

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-CPR2-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ 2枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AE-CPR2-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ 2枚刃
AE-CPR4-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ高能率仕上げ用4刃
AE-CPR-N 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)
MHRH230R 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーミスミミスミ日進工具
通常価格3,908-4,042 -5,700 -2,930 -3,480 -3,993 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 曲面--平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング