17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL

通常単価(税別)
3,3365,483
税込単価
3,6706,031
通常出荷日:1日目

【特長】・DLC-IGUSSコーティング・切れ味を重視した刃先仕様・樹脂加工に最適化した溝形状

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツールNo.

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
1.5
8.7
4
45
8470005
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
2.5
9.7
4
45
8471005
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
3
3
9.4
4
45
8470010
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 突っ込み(Z送り)
1
3
5
11.4
4
45
8471010
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
3
6
11.2
4
45
8470020
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 突っ込み(Z送り)
2
3
10
15.2
4
50
8471020
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
3
9
16.9
6
55
8470030
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 突っ込み(Z送り)
3
3
15
22.9
6
55
8471030
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
4
3
12
18.1
6
55
8470040
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 突っ込み(Z送り)
4
3
20
26.1
6
60
8471040
-0.015~0mm
15
1
1個
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
6
3
18
-
6
60
8470060
-0.02~-0.005mm
-
2
1個
側面 / 突っ込み(Z送り)
6
3
30
-
6
75
8471060
-0.02~-0.005mm
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
1日目
4,405
( 4,846 )
1日目
3,336
( 3,670 )
1日目
4,298
( 4,728 )
1日目
3,336
( 3,670 )
1日目
4,298
( 4,728 )
1日目
3,416
( 3,758 )
1日目
4,377
( 4,815 )
1日目
3,702
( 4,072 )
1日目
4,791
( 5,270 )
1日目
4,084
( 4,492 )
1日目
5,483
( 6,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DLC-IGUSSコーティング
・切れ味を重視した刃先仕様
・樹脂加工に最適化した溝形状

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-ELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL
DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL
メーカーオーエスジーユニオンツール株洲工具株洲工具ミスミ株洲工具
通常価格3,336-4,929 -3,215 -3,215 -3,580 -3,646 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング