17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス コアフラックス

通常単価(税別)
4,15214,763特別価格
税込単価
4,56716,239特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

椅子としても使える頑丈なボディ。【特長】・断熱材厚み約2倍(アステージ社従来品比較)で保冷力UPしまし...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • 内寸(mm)

    • 幅(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    内寸

    (mm)

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    JANコード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    12
    282×212×210(有効間口×奥行×高さ)
    425
    333
    275
    4991068183681
    2200
    4個
    16
    277×207×275(有効間口×奥行×高さ)
    425
    333
    340
    4991068183698
    2500
    4個
    26
    348×278×265(有効間口×奥行×高さ)
    500
    411
    340
    4991068183704
    3600
    2個
    34
    342×272×355(有効間口×奥行×高さ)
    500
    411
    430
    4991068183711
    4000
    2個
    44
    425×242×355(有効間口×奥行×高さ)
    592
    419
    435
    4991068183728
    6000
    1個
    65
    545×287×355(有効間口×奥行×高さ)
    712
    464
    435
    4991068183735
    7700
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,1523,921
    ( 4,313 )
    4日目
    5,1414,855
    ( 5,341 )
    4日目
    6,5246,161
    ( 6,777 )
    4日目
    7,9097,469
    ( 8,216 )
    4日目
    10,8759,804
    ( 10,784 )
    4日目
    14,76314,046
    ( 15,451 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    椅子としても使える頑丈なボディ。
    【特長】
    ・断熱材厚み約2倍(アステージ社従来品比較)で保冷力UPしました
    ・イスとしても使用可能な強度です
    ・フラットなフタ形状でサイドテーブルとしても使用可能です
    ・南京錠がかけられる「鍵穴」付きです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クーラーボックス コアフラックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クーラーボックス コアフラックス
    発泡クーラーボックス
    HUGEL 真空断熱クーラーボックス
    クーラーボックス アイセルSB
    HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ
    クーラーボックス 20L/40L
    メーカーアステージエスコアイリスオーヤマアステージアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格4,152-1,570 -26,854 -2,302 -46,29821,298 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト