17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファン付きベスト 19409 EF コンプリートセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

19409-1-L

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・このセットで全てが揃うコンプリートセットです
・35mm厚の薄型ファンです
・高風量ファンを実現しながら低価格を実現しました
・付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能です
・軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です
・裏チタンコーティングの遮熱生地(-7℃)を使用しています
・エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しいです
・ブラシレスモーターの採用で耐久性がアップしました
・わずか9Vで57Lの高風量です

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
42
ネイビー
着丈(cm)
70
質量(g)
200
JANコード
4536309538563
付属品
ファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト