17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排気熱風レス&フロンレススポットクーラー PureDrive

通常単価(税別)
154,692166,089特別価格
税込単価
170,161182,698特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・排気から熱風が出ず(熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)、フロンを使わないスポ...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.22
  • 口数
    1
  • タンク容量 (L)
    10(5.0×2個)
  • 本体寸法(幅×奥行×高) (mm)
    390×430×990
  • 吹出方向
    上下左右手動
  • 風量
    強:500m3/h、中:410m3/h、弱:300m3/h
  • 電源コード長さ
    2m
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 首振り有無

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

首振り有無

JANコード

質量

最小発注数量
なし
4977766838511
31kg
1個
あり
4977766838634
32kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,692141,465
( 155,612 )
7日目
166,089151,888
( 167,077 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気から熱風が出ず(熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)、フロンを使わないスポットクーラーです
・ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します
・周囲温度より5~9℃程度の冷えた風が出ます(周囲環境35℃時)
・冷風扇と比較して湿度が高くなりにくく、WBGT(熱中症予防の暑さ指数)の低減に効果的です
・従来のスポットクーラーより電気代が安いです
・タンクが脱着式のため、給水がしやすいです
【用途】
・全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排気熱風レス&フロンレススポットクーラー PureDriveのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排気熱風レス&フロンレススポットクーラー PureDrive
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
スポットエアコン 1口 天吊り
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
クリスプ 2人用(標準タイプ)
メーカーBROTHER日動工業ダイキン工業(空調)スイデンダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格154,692-111,364336,999 -165,644 -281,790264,674
通常出荷日7日目1日目5日目4日目1日目1日目
電源(V)単相100-----
消費電力(kW)(50/60Hz)0.22-----
口数1-----
タンク容量(L)10(5.0×2個)-----
本体寸法(幅×奥行×高)(mm)390×430×990-----
よく一緒に購入される商品

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト