ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレミアムクーラーバック 30L

通常単価(税別)
42,256
税込単価
46,482
通常出荷日:5日目

【特長】・25ミリの分厚い断熱材を使用し、84時間氷を保持する驚異的な保冷力です・840デニールの厚手...

詳細を確認
  • トラスココード
    701-2498
  • 奥行(mm)
    241
  • 高さ(mm)
    431
  • グレー
  • 幅(mm)
    521
  • 有効内寸(mm)奥行
    191
  • 有効内寸(mm)間口
    470
  • 有効内寸(mm)高さ
    381
  • 容量(L)
    30
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    熱可塑性ポリウレタン

ご注意

  • 保冷時間は、周囲の環境や内容物等の条件により異なります。

型番:

HD30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD30の仕様・寸法情報

トラスココード
701-2498
奥行(mm)
241
高さ(mm)
431
グレー
幅(mm)
521
有効内寸(mm)奥行
191
有効内寸(mm)間口
470
有効内寸(mm)高さ
381
容量(L)
30
質量(g)
2400.0
材質1
熱可塑性ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,256
( 46,482 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25ミリの分厚い断熱材を使用し、84時間氷を保持する驚異的な保冷力です
・840デニールの厚手生地を採用し、一般的な保冷バックの4倍の分厚く丈夫な外装です
・負荷がかかる部分は、丈夫な縫製がされています
・持ち方は、ハンドル・サイドハンドル・ショルダーと3つの方法が選べる3way方式です
・真空バルブ搭載で、掃除機で吸引していただくことでより保冷力がアップします
・耐久性の高いフロントポケットもあり使いやすい仕様になっています
・ボトルオープナーもついていて、キャンプにも最適です
【用途】
・作業現場・キャンプ・日常使い・釣りに
【材質】
・熱可塑性ポリウレタン

ご注意

  • 保冷時間は、周囲の環境や内容物等の条件により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムクーラーバック 30Lの型番HD30のページです。 型番HD30に関する仕様情報を記載しております。
プレミアムクーラーバック 30Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムクーラーバック 30L
ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L
30QT エリートクーラー
クーラーボックス 20L/40L
クーラーボックス(19.3L/25L)
クーラーボックス(31.7L/44.9L)
メーカー澤藤電機トラスコ中山ペリカンアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格42,2561,347 -39,63420,409 -4,6906,329
通常出荷日5日目1日目1日目2日目1日目2日目
トラスココード701-2498-----
奥行(mm)241-----
高さ(mm)431-----
グレー-----
幅(mm)521-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト