ファクトリーサプライ用品技術窓口

現場用日よけパラソル

通常単価(税別)
4,323
税込単価
4,755
通常出荷日:4日目

【特長】・熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「安全PR用の文字」が入っています・直射日光を防ぐ角...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    50
  • 長さ(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    110
  • JANコード
    4560416130549
  • 質量(g)
    1650
  • トラスココード
    436-0113
  • 材質1
    パラソル生地:ポリエステルUV対策品、ポール他:スチール+PE

ご注意

  • 角度調節は、一方向に25°傾けることが可能です。全方向対応ではございません。
  • スタンドは別売りです。

型番:

Y-NP001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-NP001の仕様・寸法情報

外径(mm)
32
高さ(mm)
50
長さ(mm)
1250
幅(mm)
110
JANコード
4560416130549
質量(g)
1650
トラスココード
436-0113
材質1
パラソル生地:ポリエステルUV対策品、ポール他:スチール+PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-NP001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,323
( 4,755 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「安全PR用の文字」が入っています
・直射日光を防ぐ角度調整も可能です
・紫外線に強いUV対策品です
【用途】
・紫外線対策や日除けに
【材質】
・パラソル生地:ポリエステルUV対策品
・ポール他:スチール+PE

ご注意

  • 角度調節は、一方向に25°傾けることが可能です。全方向対応ではございません。
  • スタンドは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場用日よけパラソルの型番Y-NP001のページです。 型番Y-NP001に関する仕様情報を記載しております。
現場用日よけパラソルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場用日よけパラソル
パラソル用折り畳みスタンド
日よけパラソル"SUNLINE NEO"用ウエイト
日よけパラソル"SUNLINE NEO" 防水タイプ
日よけ ハイスルースクリーン
日よけスクリーンル・ソレイユ
メーカーYUYPROYUYPRODOPPLERDOPPLERワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格4,3234,1389,128 -20,1021,672 -2,032 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目5日目1日目
外径(mm)32-----
高さ(mm)50435----
長さ(mm)1250135----
幅(mm)110425----
JANコード45604161305494560416130532----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト