17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線電気ヒーター用電源コード C-4S2005

遠赤外線電気ヒーター用電源コード

通常単価(税別)
7,6117,188
税込単価
8,3727,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・遠赤外線電気ヒーター用電源コードです【商品仕様】・適合機種:IFH-20TP、30TP

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    電源コード
  • JANコード
    4511340120069
  • トラスココード
    659-8407
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 質量(g)
    1200
  • 適合機種
    IFH-20TP、30TP
  • 仕様
    三相200V用 プラグなし

型番:

C-4S2005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格三相200V用
プラグなし
品名:電源コード
適合機種:IFH-20TP、30TP
電源コード長さ(m):5
材質-
質量・質量単位1.2KG
使用条件-
セット内容・付属品-
生産国中国

C-4S2005の仕様・寸法情報

詳細タイプ
電源コード
JANコード
4511340120069
トラスココード
659-8407
電源コード長さ(m)
5
質量(g)
1200
適合機種
IFH-20TP、30TP
仕様
三相200V用 プラグなし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-4S2005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6117,188
( 7,907 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線電気ヒーター用電源コードです
【商品仕様】
・適合機種:IFH-20TP、30TP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠赤外線電気ヒーター用電源コードの型番C-4S2005のページです。 型番C-4S2005に関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線電気ヒーター用電源コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線電気ヒーター用電源コード
赤外線ヒーター
スポットヒーター
オプション電源コード
遠赤外線ヒーター
屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
メーカーナカトミナカトミナカトミスイデンスイデン山岡金属工業
通常価格7,611144,72185,7944,400 -49,216584,583
通常出荷日8日目1日目4日目1日目1日目8日目
詳細タイプ電源コード-スポットヒーター---
JANコード451134012006945113407104204511340007834---
トラスココード659-8407467-3267208-5026---
電源コード長さ(m)52----
質量(g)120023500.013500.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト