ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus N25-08

リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

通常単価(税別)
9,0958,199
税込単価
10,0059,019
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・腕に巻いておくだけで、個人の熱中症リスクを判断し危険値になると赤色LED+アラーム+振動でお...

詳細を確認
  • JANコード
    4580682400061
  • トラスココード
    699-3668
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    バンド部分:シリコン
  • 幅(mm)
    27
  • 高さ(mm)
    13
  • 奥行(mm)
    46

ご注意

  • 本製品は医療機器ではございません。
  • アラーム作動に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行ってください。
  • 本製品には時計機能はございません。
  • 電池交換はできません。
  • ベルトを緩くして装着するとセンサーが正しく検知できない場合がございます。

型番:

N25-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格緑色LED点滅:安全 15秒に1回
赤色LED点滅+振動:危険 10秒に1回アラーム12秒
LED消灯:未入電もしくは使用期間終了
※休憩や水分補給などを行い深部体温が下がれば、
緑LEDに切り替わります。
幅(mm):27
奥行(mm):46
高さ(mm):13
材質本体:ABS
バンド部分:シリコン
質量・質量単位30G
使用条件手首の甲側へ正しく装着し、裏面緑色のセンサー部分を必ず肌に密着させてください。
服の上からは装着しないでください。
セット内容・付属品リチウムコイン電池(CR1632)
生産国マレーシア

N25-08の仕様・寸法情報

JANコード
4580682400061
トラスココード
699-3668
質量(g)
30.000
材質1
本体:ABS
材質2
バンド部分:シリコン
幅(mm)
27
高さ(mm)
13
奥行(mm)
46

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N25-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0958,199
( 9,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕に巻いておくだけで、個人の熱中症リスクを判断し危険値になると赤色LED+アラーム+振動でお知らせします
【用途】
・現場作業員や工場内作業者など個人への熱中対策判断基準としてご活用ください
【材質】
・本体:ABS
・バンド部分:シリコン

ご注意

  • 本製品は医療機器ではございません。
  • アラーム作動に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行ってください。
  • 本製品には時計機能はございません。
  • 電池交換はできません。
  • ベルトを緩くして装着するとセンサーが正しく検知できない場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlusの型番N25-08のページです。 型番N25-08に関する仕様情報を記載しております。
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
あせとりデコタオル
SWS COOLIC シールドインナーキャップ
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ
熱中症アラートバンドタイプ
熱中症予防緊急医療情報カード
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格9,0951,6341,9871,3523,717196
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード458068240006145823530310244582353041665458235303844345623509929484582353035305
トラスココード699-3668819-4771506-3464208-2864630-2210819-4761
質量(g)30.00069.00025.00026.00013.0002.000
材質1本体:ABS本体:綿100%ポリエステル55%表地:綿100%ABS、PC、ナイロン厚紙(PP加工)
材質2バンド部分:シリコンマジックテープ:ナイロンポリエチレン40%裏地:ポリエステル90%、ナイロン10%--

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト