17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生装置 システムユニットタイプ

通常単価(税別)
598,473669,723
税込単価
658,320736,695
通常出荷日:5日目

【特長】・広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です・インバータ制御によ...

詳細を確認
  • 水タンク容量(L)
    10
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 周波数(Hz)
    50/60
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

出力(kW)

噴霧量(L/min)

電源(V)

最小発注数量
4589413151722
208-5649
0.75
0.8~3.3
単相100
1個
4589413151739
208-5650
1.5
3.0~6.8
三相200
1個
4589413151746
208-5651
2.2
4.7~11.0
三相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598,473
( 658,320 )
5日目
669,723
( 736,695 )
5日目
669,723
( 736,695 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です
・インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます
・高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します
【用途】
・お祭りなどの屋外イベントに
・家畜などの熱中症対策に
・商業施設での演出や熱中症対策に
・工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト発生装置 システムユニットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト発生装置 システムユニットタイプ
100Vミスト発生機 Digi Mist 3
ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット
噴霧ポンプユニット
現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキット
ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業カクダイYUYPROいけうち
通常価格598,473-131,894297,436 -934 -7,639254,000
通常出荷日5日目4日目4日目1日目〜4日目10日目
水タンク容量(L)10-----
電源コード長さ(m)5-----
周波数(Hz)50/6050/60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト