17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用オプション フリーハンガー用吊金具 MM-L MM-L

作業台用オプション フリーハンガー用吊金具 MM-L

通常単価(税別)
935
税込単価
1,029
通常出荷日:3日目

フリーハンガー用吊金具です。フリーハンガーに取り付けることで、4kgまでの工具などを吊り下げることがで...

詳細を確認

ご注意

  • フリーハンガーKFP-1とKFP-6には吊金具を取り付けられません。

型番:

MM-L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フリーハンガー用オプション、吊金具( MM-L)

商品画像(MM-L)

商品画像(MM-L)

仕様
  • 吊金具。
  • 許容荷重:4kg。
  • ※ フリーハンガーKFP-1及びKFP-6への取付不可。

MM-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
3日目

詳細情報

基本情報

フリーハンガー用吊金具です。
フリーハンガーに取り付けることで、4kgまでの工具などを吊り下げることができます。

ご注意

  • フリーハンガーKFP-1とKFP-6には吊金具を取り付けられません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台用オプション フリーハンガー用吊金具 MM-Lの型番MM-Lのページです。 型番MM-Lに関する仕様情報を記載しております。
作業台用オプション フリーハンガー用吊金具 MM-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用オプション フリーハンガー用吊金具 MM-L
作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G
作業台用オプション フリーハンガー
作業台用オプション ハンガーパネル取付金具
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー
作業台用オプション ハンガーパネル
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格9356,07339,164 -6,16074,945 -21,860 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト