17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン 暖房増強機

ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン 暖房増強機

通常単価(税別)
561,774特別価格
税込単価
617,951特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ドレンレスタイプのため面倒な水タンク処理が不要です・吹出温度制御を採用しています【付属品】・...

詳細を確認
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    4.0
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.33(冷房)/1.42(暖房)
  • 口数
    2
  • 本体寸法(mm)幅
    532
  • 本体寸法(mm)奥行
    642
  • 本体寸法(mm)高さ
    1280
  • 電源コード長さ(m)
    5(プラグ無)
  • 質量 (kg)
    76
  • 首振り有無
    なし
  • 仕様
    冷暖兼用/暖房増強タイプ

ご注意

  • コンセントプラグは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格暖房増強タイプ
電源(V):単相200電源(V):三相200
冷房能力(kW)(50/60Hz):4.0
消費電力(kW)(50/60Hz):1.33(冷房)/1.42(暖房)
口数:2
首振り有無:なし
本体寸法(mm)幅:532
本体寸法(mm)奥行:642
本体寸法(mm)高さ:1280
電源コード長さ(m):5(プラグ無)
タイプ:冷暖兼用
材質--
質量・質量単位76KG
使用条件--
セット内容・付属品フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、操作スイッチ、
生産国日本

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

トラスココード

最小発注数量
単相200
630-5170
1個
三相200
630-5167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561,774513,742
( 565,116 )
7日目
561,774513,742
( 565,116 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンレスタイプのため面倒な水タンク処理が不要です
・吹出温度制御を採用しています
【付属品】
・フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、操作スイッチ

ご注意

  • コンセントプラグは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン 暖房増強機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン 暖房増強機
ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン
スポットエアコン(スタンダードタイプ)
スポットエアコン 1口 天吊り
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカー日本ピーマック日本ピーマックトラスコ中山スイデントラスコ中山スイデン
通常価格561,774514,55474,800 -165,644 -93,700 -85,960 -
通常出荷日7日目7日目19日目4日目19日目〜2日目〜
冷房能力(kW)(50/60Hz)4.04.0----
消費電力(kW)(50/60Hz)1.33(冷房)/1.42(暖房)1.33(冷房)/0.99(暖房)----
口数22----
本体寸法(mm)幅532532----
本体寸法(mm)奥行642642----

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト