ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本ピーマック ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン 暖房増強機 |
|
ダイキン工業(空調) クリスプ 床置スリム・直吹形 標準タイプ |
|
静岡製機 熱風スポットヒーター"ホットガンDH II" |
|
スイデン 送風機 ジェットスイファン RSシリーズ |
|
スイデン スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり |

簡易的な暖房機能付のドレンレススポットエアコン。【特長】・ドレンレスタイプのため面倒な水タンク処理が不...
詳細を確認| 仕様・規格 | 電源(V):単相200 | 電源(V):三相200 |
| 冷房能力(kW)(50/60Hz):4.0 | ||
| 消費電力(kW)(50/60Hz):1.33(冷房)/0.99(暖房) | ||
| 口数:2 | ||
| 首振り有無:なし | ||
| 本体寸法(mm)幅:532 | ||
| 本体寸法(mm)奥行:642 | ||
| 本体寸法(mm)高さ:1280 | ||
| 電源コード長さ(m):5(プラグ無) | ||
| 標準消費電力料金(50Hz):41.2円/h | 標準消費電力料金(50Hz):21.3円/h | |
| 標準消費電力料金(60Hz):41.2円/h | 標準消費電力料金(60Hz):21.3円/h | |
| タイプ:補助暖房機能付 | ||
| 暖房能力(kW)(50/60Hz):3.0 | ||
| 材質 | - | - |
| 質量・質量単位 | 72KG | |
| 使用条件 | 冷房:DB(乾球温度)17~44℃、RH(相対湿度)30~75% | |
| 補助暖房:DB(乾球温度)8~22℃、RH(相対湿度)30~60% | ||
| セット内容・付属品 | フィレドンフィルタ | |
| 蒸発エレメント | ||
| 操作スイッチ | ||
| 生産国 | 日本 | |
簡易的な暖房機能付のドレンレススポットエアコン。
【特長】
・ドレンレスタイプのため面倒な水タンク処理が不要です
・吹出温度制御を採用しています
【付属品】
・フィレドンフィルタ
・蒸発エレメント
・操作スイッチ
【使用条件】
・冷房:DB(乾球温度)17~44℃、RH(相対湿度)30~75%
・補助暖房:DB(乾球温度)8~22℃、RH(相対湿度)30~60%
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイデン
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
0通常価格(税別):85,960円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

アイトス
長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
0通常価格(税別):5,353円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
14mm エアフィルター
0通常価格(税別):1,699円~

スイデン
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0通常価格(税別):27,623円

エスコ
0.19mm 遮熱シート
0通常価格(税別):2,450円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~