17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクティブスニーカー(JSAA A種認定・ベルトタイプ・足幅サイズ EEE)

通常単価(税別)
10,832
税込単価
11,915
通常出荷日:1日目~4日目

軽量でかつクッション性の高いプロテクティブスニーカーです。【特長】・楽に着脱できる3本ベルトで、甲周り...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    参考質量:710(26.0cm/両足)
  • 材質1
    甲材:人工皮革・合成繊維
  • 材質2
    底材:ゴム底
  • 材質3
    インソール:ポリウレタンスポンジ+合成繊維、取り外し可
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

最小発注数量
ブラック×イエロー
4550414342433
398-1837
24.0
1個
ブラック×イエロー
4550414406692
398-1842
25.0
1個
ブラック×イエロー
4550414342310
398-1841
25.5
1個
ブラック×イエロー
4550414342327
398-1840
26.0
1個
ブラック×イエロー
4550414342358
398-1824
27.5
1個
ブラック×イエロー
4550414342365
398-1832
28.0
1個
ブラック×イエロー
4550414342389
398-1849
29.0
1個
ブラック×イエロー
4550414387335
419-9200
30.0
1個
ネイビー×オレンジ
4550414342457
398-1846
25.0
1個
ネイビー×オレンジ
4550414342464
398-1839
25.5
1個
ネイビー×オレンジ
4550414342471
398-1845
26.0
1個
ネイビー×オレンジ
4550414342495
398-1821
27.0
1個
ネイビー×オレンジ
4550414342501
398-1820
27.5
1個
ネイビー×オレンジ
4550414342525
398-1834
29.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
4日目
10,832
( 11,915 )
4日目
10,832
( 11,915 )
4日目
10,832
( 11,915 )
4日目
10,832
( 11,915 )
4日目
10,832
( 11,915 )
4日目
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
1日目
10,832
( 11,915 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量でかつクッション性の高いプロテクティブスニーカーです。
【特長】
・楽に着脱できる3本ベルトで、甲周りを調整してしっかり固定できます
・シューズサイドにメッシュを使用しているので通気性が良いです
・ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくいです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクティブスニーカー(JSAA A種認定・ベルトタイプ・足幅サイズ EEE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクティブスニーカー(JSAA A種認定・ベルトタイプ・足幅サイズ EEE)
PVC軽作業用胴付長靴
PVC軽作業用ヒップウェーダー
マエアキスリッパ
オープンワッフル
シリカクリン クールインソール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,8329,7606,642 -1,0688171,174
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
足幅サイズEEEEEEEEE---
質量(g)参考質量:710(26.0cm/両足)--180.000160.00043
材質1甲材:人工皮革・合成繊維胴部:塩化ビニール(PVC)表面:塩化ビニール(PVC)表材:ポリウレタンレザー表材:綿ワッフル表裏生地:ポリエステル
材質2底材:ゴム底靴部:塩化ビニール(PVC)靴部:塩化ビニール(PVC)裏底:ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)裏底:圧縮ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)中身:ポリエステル・シリカゲル
材質3インソール:ポリウレタンスポンジ+合成繊維、取り外し可底部:耐油性塩化ビニール(PVC)底部:耐油性塩化ビニール(PVC)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト