17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬2枚刃エンドミル IC2WEM

超硬2枚刃エンドミル IC2WEM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
2,2106,308
税込単価
2,4316,939
通常出荷日:1日目

【特長】・生材から焼入れ鋼(HRC<45)及び、ステンレス鋼までの幅広いワークの加工が可能・AlTiN...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
16
6
50
2
1個
8
20
8
60
1
1個
10
25
10
75
2
1個
12
32
12
75
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,210
( 2,431 )
1日目
3,479
( 3,827 )
1日目
5,121
( 5,633 )
1日目
6,308
( 6,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材から焼入れ鋼(HRC<45)及び、ステンレス鋼までの幅広いワークの加工が可能
・AlTiNコーティングにより、切り屑の排出が滑らかで長寿命

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃エンドミル IC2WEMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃エンドミル IC2WEM
超硬4枚刃エンドミル IC4WEM
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV
アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE
アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格2,210-2,339 -1,662 -1,400 -5,316 -6,278 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜2日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミアルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト