ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上扇 マカロン型mini ブラック

通常単価(税別)
4,519
税込単価
4,971
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトなので卓上での使用にぴったりです【用途】・暑さ対策に

  • 風量調節
    3段階
  • JANコード
    4967576521222
  • トラスココード
    253-6213
  • 奥行(mm)
    126
  • 高さ(mm)
    210
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    約1.4
  • 幅(mm)
    171
  • 首振り
    上下(手動)、左右(自動)
  • 質量(g)
    920.000
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    13/11
  • ハネ径(cm)
    10
  • 設置タイプ
    卓上

型番:

TAF-MKM10-B
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格卓上用
左右首振り
電源(V):単相100
消費電力(W)(50/60Hz):13/11
ハネ径(cm):10
幅(mm):171
奥行(mm):126
高さ(mm):210
電源コード長さ(m):約1.4
風量調節:3段階
首振り:上下(手動)左右(自動)
設置タイプ:卓上
材質-
質量・質量単位920G
使用条件-
セット内容・付属品-
生産国中国

TAF-MKM10-Bの仕様・寸法情報

風量調節
3段階
JANコード
4967576521222
トラスココード
253-6213
奥行(mm)
126
高さ(mm)
210
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
約1.4
幅(mm)
171
首振り
上下(手動)、左右(自動)
質量(g)
920.000
消費電力(W)(50/60Hz)
13/11
ハネ径(cm)
10
設置タイプ
卓上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAF-MKM10-B
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,519
( 4,971 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなので卓上での使用にぴったりです
【用途】
・暑さ対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上扇 マカロン型mini ブラックの型番TAF-MKM10-Bのページです。 型番TAF-MKM10-Bに関する仕様情報を記載しております。
卓上扇 マカロン型mini ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上扇 マカロン型mini ブラック
タワーファン メカ式 ホワイト
卓上扇 マカロン型mini 固定式
ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2
充電式ファンCF202D
充電式ファンCF001G
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマシチズン(リズム時計)マキタマキタ
通常価格4,5197,4092,6683,83012,22010,890 -
通常出荷日5日目2日目5日目5日目3日目3日目
風量調節3段階3段階(弱・中・強)3段階---
JANコード49675765212224967576694339----
トラスココード253-6213610-2723----
奥行(mm)126245127---
高さ(mm)210735187---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト