17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上扇 マカロン型mini 固定式

通常単価(税別)
2,668
税込単価
2,935
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用に便利です・羽根の形状も見直し、よりやさしい風で...

詳細を確認
  • 風量調節
    3段階
  • 奥行(mm)
    127
  • 高さ(mm)
    187
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    約1.4
  • 幅(mm)
    170
  • 首振り
    上下(手動6段階)
  • 質量(g)
    650.000
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    10/8
  • ハネ径(cm)
    10
  • 設置タイプ
    卓上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4967576739924
699-3503
ブルー
1個
4967576739917
699-3501
グリーン
1個
4967576739900
699-3502
グレー
1個
4967576739894
699-3500
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,668
( 2,935 )
5日目
2,668
( 2,935 )
5日目
2,668
( 2,935 )
5日目
2,668
( 2,935 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用に便利です
・羽根の形状も見直し、よりやさしい風で涼めるようになりました
・かんたんダイヤル操作です
・3段階の風量調整が可能です
・就寝中も邪魔にならないほど高い静音性です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上扇 マカロン型mini 固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上扇 マカロン型mini 固定式
卓上扇 マカロン型mini ブラック
タワーファン メカ式 ホワイト
充電式ファン
充電式ファンCF202D
充電式ファンCF001G
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤママキタマキタマキタ
通常価格2,6684,5197,4098,956 -12,22010,890 -
通常出荷日5日目5日目2日目4日目〜3日目3日目
風量調節3段階3段階3段階(弱・中・強)---
奥行(mm)127126245---
高さ(mm)187210735---
電源(V)単相100単相100単相100---
電源コード長さ(m)約1.4約1.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト