ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

通常単価(税別)
118,000
税込単価
129,800

【特長】・いつでも冷たい水が用意できます・水道直結タイプで給水の手間がかかりま...

詳細情報を確認する
  • タンク容量(L)
    3
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    160/180
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    376
  • 本体寸法(mm)高さ
    575
  • 本体寸法(mm)幅
    252
  • JANコード
    4562463290115
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    206-7360

ご注意

  • 配管・設置工事が必要です。

型番:

WMS-30P3
解除
    数量:

    WMS-30P3の仕様・寸法情報

    タンク容量(L)
    3
    消費電力(W)(50/60Hz)
    160/180
    電源(V)
    単相100
    電源コード長さ(m)
    2
    本体寸法(mm)奥行
    376
    本体寸法(mm)高さ
    575
    本体寸法(mm)幅
    252
    JANコード
    4562463290115
    質量(g)
    18000.0
    トラスココード
    206-7360

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WMS-30P3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    118,000
    ( 129,800 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いつでも冷たい水が用意できます
    ・水道直結タイプで給水の手間がかかりません
    ・ホース排水可能です
    【用途】
    ・飲食店、工場、事務所、公共施設など

    ご注意

    • 配管・設置工事が必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用の型番WMS-30P3のページです。 型番WMS-30P3に関する仕様情報を記載しております。
    ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用
    ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)
    ネッククーラー
    ひんやりネッククーラー
    ヘッドアップ バンダナ型キャップ
    ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地
    メーカー西山工業西山工業ICE NONトラスコ中山ミドリ安全トーヨーセフティー
    通常価格118,00090,990 -2,2431,1841,762475 -
    通常出荷日4日目13日目5日目1日目4日目1日目
    タンク容量(L)3-----
    消費電力(W)(50/60Hz)160/180167/185----
    電源(V)単相100単相100----
    電源コード長さ(m)22----
    本体寸法(mm)奥行376376----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました