17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm

通常単価(税別)
4,730
税込単価
5,203
通常出荷日:1日目

【特長】・工場扇用オプション【材質】・樹脂【仕様】・適合機種:45VS・45VF専用

  • 品名
    工場扇用樹脂製羽根
  • 適合機種
    45VS・45VF専用
  • JANコード
    4538634160860
  • トラスココード
    249-2620
  • 質量(g)
    471.0
  • 材質1
    樹脂
  • 穴径(mm)
    10

型番:

SF-45V-P-F
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-45V-P-Fの仕様・寸法情報

品名
工場扇用樹脂製羽根
適合機種
45VS・45VF専用
JANコード
4538634160860
トラスココード
249-2620
質量(g)
471.0
材質1
樹脂
穴径(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-45V-P-F
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,730
( 5,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場扇用オプション
【材質】
・樹脂
【仕様】
・適合機種:45VS・45VF専用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mmの型番SF-45V-P-Fのページです。 型番SF-45V-P-Fに関する仕様情報を記載しております。
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm
工場扇パーツ 首振りツマミ組品
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
スイデン ハネ450軸径11mm
工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V
工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格4,7308004,5538,25021,18521,956
通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目1日目
品名工場扇用樹脂製羽根首振りツマミ組品SFスタンドキャスターアルミニウム製ハネ--
適合機種45VS・45VF専用45M、45F、50Fシリーズ45MS、50FS汎用E種モータ用--
JANコード453863416086045386348000494538634101962453863416072345386341621474538634162161
トラスココード249-2620283-9865794-8387813-1195116-2368410-8882
質量(g)471.010.0001000.0-110005300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト