17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアリージャケットTOUGHベスト

通常単価(税別)
18,233特別価格
税込単価
20,056特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・引張・引裂・摩耗強度に優れた素材です・ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けやすい設...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    350
  • 材質
    本体:ポリエステル100%

ご注意

  • ファンバッテリーは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

着丈(cm)

サイズ

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ドレスネイビー
124
68.1
XL
675-6343
4571548740636
1個
ブラック×アロイグレー
128
70.2
2XL
675-6355
4571548740803
1個
ブラック×アロイグレー
116
63.9
M
675-6365
4571548740773
1個
ブラック×アロイグレー
124
68.1
XL
675-6376
4571548740797
1個
ドレスネイビー
128
70.2
2XL
675-6344
4571548740643
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,23316,845
( 18,530 )
7日目
18,23316,845
( 18,530 )
7日目
18,23316,845
( 18,530 )
7日目
18,23316,845
( 18,530 )
7日目
18,23316,845
( 18,530 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張・引裂・摩耗強度に優れた素材です
・ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けやすい設計です
・空気がよく通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計です

ご注意

  • ファンバッテリーは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリージャケットTOUGHベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリージャケットTOUGHベスト
エアリージャケットTOUGH
エアリージャケットTOUGHハーネス対応
アイシングベスト 
水冷ベスト
空調風神服ベスト
メーカーミズノミズノミズノトラスコ中山アタックベースアタックベース
通常価格18,23319,91224,8294,179 -26,6225,345
通常出荷日7日目7日目7日目2日目4日目5日目
質量(g)350550490---
材質本体:ポリエステル100%本体:ポリエステル100%本体:ポリエステル100%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト