17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアウォーターベスト ブラック

通常単価(税別)
19,94920,526
税込単価
21,94422,579
通常出荷日:7日目

【特長】・独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します・バッテリーや保冷剤は一切不要です・フ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    300.000
  • ブラック
  • 材質1
    素材:ポリエステル100%
  • 材質2
    中芯:ポリエステル100%
  • 材質3
    脇メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

着丈(cm)

サイズ

肩幅(cm)

最小発注数量
4930269566749
623-0611
117
62
5L
43
1個
4930269566725
623-0616
100
57
L
38
1個
4930269566718
623-0614
92
56
M
37.5
1個
4930269566701
623-0617
84
56
S
37.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,526
( 22,579 )
7日目
19,949
( 21,944 )
7日目
19,949
( 21,944 )
7日目
19,949
( 21,944 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します
・バッテリーや保冷剤は一切不要です
・ファン付きウェアのインナーに最適です
・注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています
・排水と注水がそれぞれ1か所筒あります
・SDGS認定書の商品です
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・素材:ポリエステル100%
・中芯:ポリエステル100%
・脇メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアウォーターベスト ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアウォーターベスト ブラック
アクアウォーターフロントメッシュベスト
リチウムイオンバッテリーセット
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
斜めハイパワーファンセット
リチウムイオンバッテリーセット2024 RD9291J
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーン
通常価格19,949-20,00017,7009,683 -7,37615,873
通常出荷日7日目7日目1日目7日目7日目7日目
質量(g)300.000300.000515.000470.000200.000515.000
ブラックブラックブラック---
材質1素材:ポリエステル100%素材:ポリエステル100%-交織トロピカル(ポリエステル75%・綿25%)--
材質2中芯:ポリエステル100%中芯:ポリエステル100%----
材質3脇メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%脇メッシュ:ポリエステル82%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト