17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
44,19547,307特別価格
税込単価
48,61552,038特別価格

【特長】・冷蔵室はドアポケットに2Lのペットボトルも収納でき、クリアケースが付...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    509
  • 間口(mm)
    478
  • 高さ(mm)
    852
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    電動機:53/58、伝熱装置:8
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • 冷却性能(℃)冷凍
    -18以下
  • 質量(g)
    28000.0
  • 材質1
    鋼板、PS、ガラス
  • 定格内容積(L)冷蔵
    62
  • 定格内容積(L)冷凍
    28
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4967576511933
    248-1515
    ブラック
    1個
    4967576511926
    248-1512
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,19540,610
    ( 44,671 )
    2日目
    47,30740,608
    ( 44,669 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷蔵室はドアポケットに2Lのペットボトルも収納でき、クリアケースが付いているので、野菜や果物もストックできます
    ・トップテーブルの耐荷重30kgなので、電子レンジも載せられて、スペースが有効活用できます
    ・汚れがふき取りやすいガラス棚で、お手入れがしやすいです
    【用途】
    ・食品の保管に
    【材質】
    ・鋼板、PS、ガラス

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷凍冷蔵庫90L IRSD-9Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B
    冷凍冷蔵庫 133L
    上開き式冷凍庫 100L
    スリム冷凍庫
    奥行スリム冷凍庫
    大型冷蔵庫
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格44,195-56,51738,061101,85479,630324,075 -
    通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
    奥行(mm)509521557555390-
    間口(mm)478470545356552-
    高さ(mm)85212408451365800-
    消費電力(W)(50/60Hz)電動機:53/58、伝熱装置:88095/100---
    電源コード長さ(m)約1.8約2.1約1.8約1.92.32.3
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト