17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
プチプチ(空気緩衝材)
川上産業
AC100V/58W 冷蔵庫
エスコ

上開き式冷凍庫 100L

通常単価(税別)
38,06135,697
税込単価
41,86739,267
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・大容量でスタンダードなフリーザーです・大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適です・庫内...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    557
  • 間口(mm)
    545
  • 高さ(mm)
    845
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    95/100
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • 冷却性能(℃)
    -18以下
  • JANコード
    4967576528184
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    675-9252
  • 電源(V)
    単相100
  • 定格内容積(L)
    100
  • セット内容・付属品
    バスケット、スクレーパー、排水栓、水抜き栓

型番:

ICSD-10C-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICSD-10C-Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
557
間口(mm)
545
高さ(mm)
845
消費電力(W)(50/60Hz)
95/100
電源コード長さ(m)
約1.8
冷却性能(℃)
-18以下
JANコード
4967576528184
質量(g)
25000.0
トラスココード
675-9252
電源(V)
単相100
定格内容積(L)
100
セット内容・付属品
バスケット、スクレーパー、排水栓、水抜き栓

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ICSD-10C-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,06135,697
( 39,267 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量でスタンダードなフリーザーです
・大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適です
・庫内の整理に便利な収納バスケット付きです
【用途】
・食品の冷凍保存に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上開き式冷凍庫 100Lの型番ICSD-10C-Wのページです。 型番ICSD-10C-Wに関する仕様情報を記載しております。
上開き式冷凍庫 100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上開き式冷凍庫 100L
冷凍冷蔵庫 133L
冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B
スリム冷凍庫
奥行スリム冷凍庫
大型冷蔵庫
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格38,06156,51744,195 -101,85479,630324,075 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
奥行(mm)557521509555390-
間口(mm)545470478356552-
高さ(mm)84512408521365800-
消費電力(W)(50/60Hz)95/10080電動機:53/58、伝熱装置:8---
電源コード長さ(m)約1.8約2.1約1.8約1.92.32.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト